Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

AXOR Basic set for 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted 10303180

No d'article: 10303180
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR
Groupe de produits: Concealed Basic set washbasin mixer
Largeur (mm): 250
Hauteur (mm): 64
Profondeur (mm): 75
Date de publication: 2019-01-01
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
AXOR Basic set for 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted

· suitable for all 3-hole wash basin mixers for wall mounting
· connection from above or below
· connection dimension: DN15/DN20


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 1.026

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Description: Washbasin taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Depth 75 mm
Height 64 mm
Material Chrome
Width 250 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Chrome

BIMobject®