Publier vos produits
AXOR Basic set bath mixer high vers
AXOR Basic set bath mixer high vers
    AXOR

    AXOR Basic set bath mixer high vers

    Traduit par Google,
    AXOR Basic set pour mitigeurs sur pied
    Spécification
    • Surfaces: - 10452180 n.a. Specification: • for mounting on unfinished floor • suitable for single lever bath mixer, single lever basin mixer and bath spout floor-standing • connection dimension: DN15 • minimum mounting depth: 53 mm • maximum mounting depth: 133 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.10452180
    • Famille de produitsAXOR Starck
    • Groupe de produitsConcealed Basic set free-standing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)152
    • Profondeur (mm)152
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 11
    • Titre OmniClassManual Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie