Publier vos produits
AXOR Starck bath mixer FS free stand. chr.
AXOR Starck bath mixer FS free stand. chr.
    AXOR

    AXOR Starck bath mixer FS free stand. chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Starck Mitigeur bain/douche sur pied avec poignée axe
    Spécification
    • Surfaces: - 10456000 Chrome - 10456020 Polished Chrome - 10456130 Polished Bronze - 10456140 Brushed Bronze - 10456250 Brushed Gold Optic - 10456260 Brushed Chrome - 10456300 Polished Red Gold - 10456310 Brushed Red Gold - 10456330 Polished Black Chrome - 10456340 Brushed Black Chrome - 10456800 Stainless Steel Optic - 10456810 Satinox - 10456820 Brushed Nickel - 10456830 Polished Nickel - 10456930 Polished Brass - 10456950 Brushed Brass - 10456990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 156 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.10456000
    • Famille de produitsAXOR Starck
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)142
    • Profondeur (mm)292
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie