Publier vos produits
AXOR ShowerHeaven 1200 4jet basic set
AXOR ShowerHeaven 1200 4jet basic set
    AXOR

    AXOR ShowerHeaven 1200 4jet basic set

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Kit de base pour ShowerHeaven 1200/300 4jet
    Spécification
    • Surfaces: - 10922180 n.a. Specification: • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 75 mm • maximum mounting depth: 155 mm • connection dimension: Rp ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.10922180
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsBasic set shower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 15 11
    • Titre OmniClassBath Shower Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie