Publier vos produits
AXOR ShowerHeaven extension set ceil.conn.
AXOR ShowerHeaven extension set ceil.conn.
    AXOR

    AXOR ShowerHeaven extension set ceil.conn.

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Kit d'extension 230 mm pour raccordement au plafond ShowerHeaven 1200/300 4jet
    Spécification
    • Surfaces: - 13603000 Chrome - 13603020 Polished Chrome - 13603130 Polished Bronze - 13603140 Brushed Bronze - 13603250 Brushed Gold Optic - 13603260 Brushed Chrome - 13603300 Polished Red Gold - 13603310 Brushed Red Gold - 13603330 Polished Black Chrome - 13603340 Brushed Black Chrome - 13603800 Stainless Steel Optic - 13603820 Brushed Nickel - 13603830 Polished Nickel - 13603930 Polished Brass - 13603950 Brushed Brass - 13603990 Polished Gold Optic Specification: • packaging unit: 2 pieces • dimension: 230 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.13603000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsExtensions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie