Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/00e57e8e-ed2e-45d7-a5fa-1fac8a1f5bf8
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Bâti-supports WC
AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Set de base pour mitigeur monocommande de lavabo pour montage encastré mural
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 13625181 n.a. Specification: • sound-decoupled installation • connection dimension: G ½
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
13625USA
Famille de produits
AXOR
Groupe de produits
Concealed Basic set washbasin mixer
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
98
Largeur (mm)
130
Profondeur (mm)
108
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--13625181
Description technique
https://www.axor-design.com/articledetail--13625181
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1.8
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Description de l'Uniclass 2015
Sanitary accessories
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-27 31 29 11
Titre OmniClass
Manual Mixing Valves
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plates Flush plate
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet with shoulder shower
Télécharger
AXOR
AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and waste set 16518820
Télécharger
AXOR
AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
Télécharger
AXOR
AXOR One Shut-off/ diverter valve Trio
Télécharger