Publier vos produits
AXOR basin mixer electronics basic set
AXOR

AXOR basin mixer electronics basic set

Traduit par Google,
AXOR Set de base pour mitigeur électronique de lavabo pour montage encastré mural
Spécification
  • Surfaces: - 16180180 n.a. Specification: • TÜV certified • suitable for infrared wall spout • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
Spécifications techniques
  • Réference unique.16180180
  • Famille de produitsAXOR
  • Groupe de produitsConcealed Basic set washbasin mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)942
  • Largeur (mm)345
  • Profondeur (mm)108
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-27 31 29 11
  • Titre OmniClassManual Mixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie