Publier vos produits
AXOR Montreux basin mixer 210 w/o pull chr
AXOR Montreux basin mixer 210 w/o pull chr
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 210 w/o pull chr

    Traduit par Google,
    AXOR Montreux Mitigeur lavabo 210 avec manette et vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 16518000 Chrome - 16518020 Polished Chrome - 16518130 Polished Bronze - 16518140 Brushed Bronze - 16518250 Brushed Gold Optic - 16518260 Brushed Chrome - 16518300 Polished Red Gold - 16518310 Brushed Red Gold - 16518330 Polished Black Chrome - 16518340 Brushed Black Chrome - 16518800 Stainless Steel Optic - 16518820 Brushed Nickel - 16518830 Polished Nickel - 16518930 Polished Brass - 16518950 Brushed Brass - 16518990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 210 • projection: 175 mm • spout height: 209 mm • swivel range 120° • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.16518000
    • Famille de produitsAXOR Montreux
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)323
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)223
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
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
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican