Publier vos produits
AXOR Montreux 3-hole basin mixer wall set
AXOR

AXOR Montreux 3-hole basin mixer wall set

Traduit par Google,
AXOR Montreux Mitigeur lavabo 3 trous pour montage encastré mural avec bec 165 - 225 mm et manettes en croix
Spécification
  • Surfaces: - 16532000 Chrome - 16532020 Polished Chrome - 16532130 Polished Bronze - 16532140 Brushed Bronze - 16532250 Brushed Gold Optic - 16532260 Brushed Chrome - 16532300 Polished Red Gold - 16532310 Brushed Red Gold - 16532330 Polished Black Chrome - 16532340 Brushed Black Chrome - 16532800 Stainless Steel Optic - 16532820 Brushed Nickel - 16532830 Polished Nickel - 16532930 Polished Brass - 16532950 Brushed Brass - 16532990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 - 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
Spécifications techniques
  • Réference unique.16532000
  • Famille de produitsAXOR Montreux
  • Groupe de produitsBasin mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)260
  • Profondeur (mm)213
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie