Publier vos produits
AXOR Montreux 4-h.f-set rim lever h.chrome
AXOR Montreux 4-h.f-set rim lever h.chrome
    AXOR

    AXOR Montreux 4-h.f-set rim lever h.chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Montreux Mitigeur bain/douche 4 trous avec poignées à levier
    Spécification
    • Surfaces: - 16550000 Chrome - 16550020 Polished Chrome - 16550130 Polished Bronze - 16550140 Brushed Bronze - 16550250 Brushed Gold Optic - 16550260 Brushed Chrome - 16550300 Polished Red Gold - 16550310 Brushed Red Gold - 16550330 Polished Black Chrome - 16550340 Brushed Black Chrome - 16550800 Stainless Steel Optic - 16550820 Brushed Nickel - 16550830 Polished Nickel - 16550930 Polished Brass - 16550950 Brushed Brass - 16550990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 196 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 20,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.16550000
    • Famille de produitsAXOR Montreux
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)298
    • Largeur (mm)461
    • Profondeur (mm)261
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie