Publier vos produits
AXOR Montreux kitchen mixer Semi-Pro chr.
AXOR Montreux kitchen mixer Semi-Pro chr.
    AXOR

    AXOR Montreux kitchen mixer Semi-Pro chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Montreux Mitigeur cuisine 210 Semi-Pro
    Spécification
    • Surfaces: - 16582000 Chrome - 16582800 Stainless Steel Finish - 16582950 Brushed Brass - 16582990 Polished Gold Optic - 16582250 Brushed Gold Optic - 16582140 Brushed Brass - 16582300 Polished Red Gold - 16582310 Brushed Red Gold - 16582820 Brushed Nickel - 16582330 Polished Black Chrome - 16582340 Brushed Black Chrome Specification: • ComfortZone 210 • swivel range 360° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.16582000
    • Famille de produitsAXOR Montreux
    • Groupe de produitsKitchen mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)622
    • Largeur (mm)142
    • Profondeur (mm)322
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
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
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican