Publier vos produits
AXOR basic set for conc.valve spindle DN15
AXOR basic set for conc.valve spindle DN15
    AXOR

    AXOR basic set for conc.valve spindle DN15

    Traduit par Google,
    AXOR Kit de base 52 l/min pour vanne d'arrêt pour tige de montage encastrée
    Spécification
    • Surfaces: - 16973180 n.a. Specification: • connection type: DN15 • suitable for all shut-off valves finish sets • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 52 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.16973180
    • Famille de produitsAXOR
    • Groupe de produitsShut-off valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)395
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011344
    • Nom ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nom UNSPSCValve parts or accessories
    • Code UNSPSC40141616
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie