Publier vos produits
AXOR Basic set therm.modul Select 3 funct.
AXOR Basic set therm.modul Select 3 funct.
    AXOR

    AXOR Basic set therm.modul Select 3 funct.

    Traduit par Google,
    AXOR Basic set pour module thermostatique Select pour 3 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 18311180 n.a. Specification: • 3 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.18311180
    • Famille de produitsAXOR
    • Groupe de produitsConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 11
    • Titre OmniClassManual Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie