Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 350 1jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 350 1jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 350 1jet wall chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 350 1jet avec bras de douche
    Spécification
    • Surfaces: - 26034000 Chrome - 26034020 Polished Chrome - 26034130 Polished Bronze - 26034140 Brushed Bronze - 26034250 Brushed Gold Optic - 26034260 Brushed Chrome - 26034300 Polished Red Gold - 26034310 Brushed Red Gold - 26034330 Polished Black Chrome - 26034340 Brushed Black Chrome - 26034800 Stainless Steel Optic - 26034820 Brushed Nickel - 26034830 Polished Nickel - 26034930 Polished Brass - 26034950 Brushed Brass - 26034990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 350 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 26 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26034000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)91
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)567
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie