Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 350 1jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 350 1jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 350 1jet ceiling chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 350 1jet avec raccordement au plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 26035000 Chrome - 26035020 Polished Chrome - 26035130 Polished Bronze - 26035140 Brushed Bronze - 26035250 Brushed Gold Optic - 26035260 Brushed Chrome - 26035300 Polished Red Gold - 26035310 Brushed Red Gold - 26035330 Polished Black Chrome - 26035340 Brushed Black Chrome - 26035800 Stainless Steel Optic - 26035820 Brushed Nickel - 26035830 Polished Nickel - 26035930 Polished Brass - 26035950 Brushed Brass - 26035990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 350 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 26 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26035000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)91
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)567
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
    Åland
    Israël
    Albanie
    Turquie
    Allemagne
    Andorre
    Autriche
    Belgique
    Biélorussie
    Bosnie-Herzégovine
    Bulgarie
    Chypre
    Croatie
    Danemark
    Espagne
    Estonie
    Finlande
    France
    Gibraltar
    Grèce
    Guernesey
    Hongrie
    Île de Man
    Îles Féroé
    Irlande
    Islande
    Italie
    Jersey
    Lettonie
    Liechtenstein
    Lituanie
    Luxembourg
    Macédoine du Nord
    Malte
    Moldavie
    Monaco
    Monténégro
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican