Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432000

No d'article: 26432000
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR ShowerSolutions
Groupe de produits: Supplies
Largeur (mm): 91
Hauteur (mm): 110
Profondeur (mm): 91
Date de publication: 2017-05-08
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm

· length 100 mm
· material: brass
· connection thread G ½
· connection dimension DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.9

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Mobilier salle de bain
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 la description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 la description: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 35-65-70-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numéro OmniClass: 23-19 31 17
Titre OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 5/22/2017 12:00:00 AM
Description AXOR ceiling connector S 100 mm
Name AXOR ceiling connector S 100 mm 26432000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 5/22/2017 12:00:00 AM
Description AXOR ceiling connector S 100 mm
Features " - length 100 mm - material: brass - connection thread 1/2 inch"
Manufacturer AXOR
Model Number 26432000
Model Reference 26432000
Name AXOR ceiling connector S 100 mm 26432000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®