Publier vos produits
AXOR ceiling connector 300mm chrome
AXOR ceiling connector 300mm chrome
    AXOR

    AXOR ceiling connector 300mm chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Raccord plafond 300 mm
    Spécification
    • Surfaces: - 26433000 Chrome - 26433670 Matt Black - 26433340 Brushed Black Chrome - 26433020 Polished Chrome - 26433130 Polished Bronze - 26433140 Brushed Bronze - 26433250 Brushed Gold Optic - 26433260 Brushed Chrome - 26433300 Polished Red Gold - 26433310 Brushed Red Gold - 26433330 Polished Black Chrome - 26433800 Stainless Steel Optic - 26433820 Brushed Nickel - 26433830 Polished Nickel - 26433930 Polished Brass - 26433950 Brushed Brass - 26433990 Polished Gold Optic Specification: • length: 300 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26433000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsSupplies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)310
    • Largeur (mm)91
    • Profondeur (mm)91
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010905
    • Nom ETIMShower connecting piece
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
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
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican