Publier vos produits
AXOR 460 OHS basic set
AXOR 460 OHS basic set
    AXOR

    AXOR 460 OHS basic set

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Kit de base pour douche de tête avec raccordement au plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 26434180 n.a. Specification: • ceiling installation • includes polystyrene sheathing as a placeholder during installation • minimum mounting depth: 50 mm • maximum mounting depth: 125 mm • connection dimension: Rp ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26434180
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsBasic set shower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)127
    • Profondeur (mm)127
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 15 11
    • Titre OmniClassBath Shower Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie