Publier vos produits
AXOR sBox installation plate tiled mounted
AXOR sBox installation plate tiled mounted
    AXOR

    AXOR sBox installation plate tiled mounted

    Traduit par Google,
    Plaque d'installation sBox pour installation sur carrelage
    Spécification
    • Surfaces: - 28014000 n.a. Specification: • dimension: 350 x 120 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28014000
    • Famille de produitsAXOR sBox
    • Groupe de produitsSupplies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)500
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie