Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AXOR Rim mounted bath set 28382000

No d'article: 28382000
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR
Groupe de produits: Concealed Basic set bath/shower mixers
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
AXOR Rim mounted bath set

· consists of: shower holder, shower hose, Secubox, Secuflex hose
brake, hose insert
· connection thread G ½
· suitable for suitable for installation on bath rim
· drilling diameter on bath tub: Ø 50 mm
· connection dimension: DN15
· maximum pull-out length of hand shower 1.10 m


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 2.91

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 la description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 la description: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 35-65-70-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numéro OmniClass: 23-19 31 17
Titre OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Secuflex rim mounted bath set
Name AXOR Secuflex rim mounted bath set 28382000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Secuflex rim mounted bath set
Features - brakes for Secuflex - Secuflex hose set - Secubox - Secuflex hose brake - hose insert - connection thread G 1/2 - suitable for suitable for installation on bath rim - drilling diameter on bath tub: diameter 50 mm - connection dimension: DN15 - maximum pull-out length of hand shower 1.10 m
Manufacturer AXOR
Model Number 28382000
Model Reference 28382000
Name AXOR Secuflex rim mounted bath set 28382000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®