Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AXOR Starck Plate overhead shower 240 1jet 28494000

No d'article: 28494000
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR Starck
Groupe de produits: Overhead showers
Largeur (mm): 240
Hauteur (mm): 60
Profondeur (mm): 240
Date de publication: 2019-03-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
AXOR Starck Plate overhead shower 240 1jet

· shower head size: 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 18 l/min
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 18 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 1.21

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Application Plate overhead shower 240 1jet suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting ceiling or wall mounted
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®