Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/ff393e00-02cc-4958-b891-656a23faa619
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Starck Baton douchette 2jet 2.5 GPM
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 28532001 Chrome - 28532671 Matt Black - 28532341 Brushed Black Chrome - 28532251 Brushed Gold Optic - 28532331 Polished Black Chrome - 28532991 Polished Gold Optic - 28532351 Satin Black - 28532821 Brushed Nickel - 28532831 Polished Nickel - 28532141 Brushed Bronze Specification: • shower head size: 68 x 24 mm • spray type: Rain, Mono • spray type adjustment by turning spray disc • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
28532USA
Famille de produits
AXOR ShowerSolutions
Groupe de produits
Hand showers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
7.5
Largeur (mm)
1
Profondeur (mm)
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--28532001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
180
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC010161
Nom ETIM
Hand shower
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with ceiling connection
Télécharger
AXOR
AXOR Montreux Showerpipe with thermostat and overhead shower 240 1jet 16572820
Télécharger
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
Télécharger
AXOR
AXOR Uno Bath spout curved
Télécharger