Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/02a9f1be-64cd-4647-a932-5e965e671c39
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Citterio C Douche de tête 270/270 1jet 2,5 GPM intégrée au plafond
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 28795001 Chrome - 28795141 Brushed Bronze - 28795251 Brushed Gold Optic - 28795301 Polished Red Gold - 28795311 Brushed Red Gold - 28795331 Polished Black Chrome - 28795341 Brushed Black Chrome - 28795671 Matt Black - 28795801 Stainless Steel Optic - 28795821 Brushed Nickel - 28795831 Polished Nickel - 28795951 Brushed Brass - 28795991 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
28795USA
Famille de produits
Overhead showers
Groupe de produits
AXOR Citterio C
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-05-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
2.4
Largeur (mm)
10.9
Profondeur (mm)
10.9
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--28795001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011383
Nom ETIM
Shower head
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plates Flush plate
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
5.0
(
5
)
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
Télécharger
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm
Télécharger