Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/0657ebed-9c22-4499-8a1a-f4e740f6b0a4
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
Traduit par Google,
Voir l'original
Tête de douche AXOR Citterio C 270/270 1jet 1,75 GPM avec bras de douche
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 28796001 Chrome - 28796141 Brushed Bronze - 28796251 Brushed Gold Optic - 28796301 Polished Red Gold - 28796311 Brushed Red Gold - 28796331 Polished Black Chrome - 28796341 Brushed Black Chrome - 28796671 Matt Black - 28796801 Stainless Steel Optic - 28796821 Brushed Nickel - 28796831 Polished Nickel - 28796951 Brushed Brass - 28796991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
28796USA
Famille de produits
Overhead showers
Groupe de produits
AXOR Citterio C
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-05-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
4.12
Largeur (mm)
10.63
Profondeur (mm)
15.63
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--28796001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011383
Nom ETIM
Shower head
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with ceiling connection
Télécharger
AXOR
AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
Télécharger
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Télécharger
AXOR
AXOR Montreux Showerpipe with thermostat and overhead shower 240 1jet 16572820
Télécharger
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
Télécharger