Publier vos produits
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    AXOR

    29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m

    Traduit par Google,
    Douches bidette AXOR Douchette bidette 1 jet ronde pour eau froide avec support de douche et flexible 1,25 m
    Spécification
    • Surfaces:

      - 29240000 Chrome

      - 29240140 Brushed Bronze

      - 29240250 Brushed Gold Optic

      - 29240300 Polished Red Gold

      - 29240310 Brushed Red Gold

      - 29240330 Polished Black Chrome

      - 29240340 Brushed Black Chrome

      - 29240800 Stainless Steel Optic

      - 29240820 Brushed Nickel

      - 29240950 Brushed Brass

      - 29240990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,4 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • shower hose length: 1250 mm

      • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • rinseable filter washer

          • material: metal

          • not intrinsically safe against backflow

        Spécifications techniques
        • Réference unique.29240XXX
        • Famille de produitsAXOR Bidette Showers
        • Groupe de produitsBidette hand shower
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2025-03-18
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)156
        • Largeur (mm)48
        • Profondeur (mm)92
        En rapport
        • Conçu enAllemagne
        • Fabriqué enAllemagne
        • Poids net (Kg)1
        Classification
        • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
        • Classification IFCTerminal sanitaire
        • Code ETIMEC010161
        • Nom ETIMHand shower
        • Nom UNSPSCShowers
        • Code UNSPSC30181503
        • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
        • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
        • Numéro OmniClass23-31 17 00
        • Titre OmniClassShowers
        • Code CSI UniFormat IID2010
        • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures