Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 460 1jet wall SoftCube chrome
AXOR ShowerSolution 460 1jet wall SoftCube chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 460 1jet wall SoftCube chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 460/300 1jet avec bras de douche et rosace softsquare
    Spécification
    • Surfaces: - 35274000 Chrome - 35274020 Polished Chrome - 35274130 Polished Bronze - 35274140 Brushed Bronze - 35274250 Brushed Gold Optic - 35274260 Brushed Chrome - 35274300 Polished Red Gold - 35274310 Brushed Red Gold - 35274330 Polished Black Chrome - 35274340 Brushed Black Chrome - 35274800 Stainless Steel Optic - 35274820 Brushed Nickel - 35274830 Polished Nickel - 35274930 Polished Brass - 35274950 Brushed Brass - 35274990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm, escutcheon • shower head size: 460 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • shower arm length 460 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35274000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)156
    • Largeur (mm)466
    • Profondeur (mm)591
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie