Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 460 2jet wall SoftCube chrome
AXOR ShowerSolution 460 2jet wall SoftCube chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 460 2jet wall SoftCube chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 460/300 2jet avec bras de douche et rosace softsquare
    Spécification
    • Surfaces: - 35275000 Chrome - 35275020 Polished Chrome - 35275130 Polished Bronze - 35275140 Brushed Bronze - 35275250 Brushed Gold Optic - 35275260 Brushed Chrome - 35275300 Polished Red Gold - 35275310 Brushed Red Gold - 35275330 Polished Black Chrome - 35275340 Brushed Black Chrome - 35275800 Stainless Steel Optic - 35275820 Brushed Nickel - 35275830 Polished Nickel - 35275930 Polished Brass - 35275950 Brushed Brass - 35275990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm, escutcheon • shower head size: 460 x 300 mm • spray type: Rain, RainStream • material spray disc: metal • shower arm length 460 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35275000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)156
    • Largeur (mm)466
    • Profondeur (mm)590
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie