Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 460 3jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 460 3jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 460 3jet ceiling chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 460/300 3jet avec raccordement au plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 35281000 Chrome - 35281020 Polished Chrome - 35281130 Polished Bronze - 35281140 Brushed Bronze - 35281250 Brushed Gold Optic - 35281260 Brushed Chrome - 35281300 Polished Red Gold - 35281310 Brushed Red Gold - 35281330 Polished Black Chrome - 35281340 Brushed Black Chrome - 35281350 Satin Black - 35281800 Stainless Steel Optic - 35281820 Brushed Nickel - 35281830 Polished Nickel - 35281930 Polished Brass - 35281950 Brushed Brass - 35281990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 460 x 300 mm • spray type: Rain, RainStream, Mono • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 22 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 23 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35281000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)166
    • Largeur (mm)466
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie