Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 250 1jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 250 1jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250 1jet wall chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 250 1jet avec bras de douche
    Spécification
    • Surfaces: - 35284000 Chrome - 35284020 Polished Chrome - 35284130 Polished Bronze - 35284140 Brushed Bronze - 35284250 Brushed Gold Optic - 35284260 Brushed Chrome - 35284300 Polished Red Gold - 35284310 Brushed Red Gold - 35284330 Polished Black Chrome - 35284340 Brushed Black Chrome - 35284800 Stainless Steel Optic - 35284820 Brushed Nickel - 35284830 Polished Nickel - 35284930 Polished Brass - 35284950 Brushed Brass - 35284990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18,1 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18,1 l/min • function from: 12,5 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35284000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)131
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)576
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie