Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 250 1jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 250 1jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250 1jet ceiling chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 250 1jet avec raccordement au plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 35286000 Chrome - 35286020 Polished Chrome - 35286130 Polished Bronze - 35286140 Brushed Bronze - 35286250 Brushed Gold Optic - 35286260 Brushed Chrome - 35286300 Polished Red Gold - 35286310 Brushed Red Gold - 35286330 Polished Black Chrome - 35286340 Brushed Black Chrome - 35286800 Stainless Steel Optic - 35286820 Brushed Nickel - 35286830 Polished Nickel - 35286930 Polished Brass - 35286950 Brushed Brass - 35286990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35286000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)156
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie