Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 250 1jet ceiling concealed chrome
AXOR ShowerSolution 250 1jet ceiling concealed chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250 1jet ceiling concealed chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 250 1jet plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 35287000 Chrome - 35287020 Polished Chrome - 35287130 Polished Bronze - 35287140 Brushed Bronze - 35287250 Brushed Gold Optic - 35287260 Brushed Chrome - 35287300 Polished Red Gold - 35287310 Brushed Red Gold - 35287330 Polished Black Chrome - 35287340 Brushed Black Chrome - 35287800 Stainless Steel Optic - 35287820 Brushed Nickel - 35287830 Polished Nickel - 35287930 Polished Brass - 35287950 Brushed Brass - 35287990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 17,7 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 17,7 l/min • function from: 12,5 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35287000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
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
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican