Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 300 1jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 300 1jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300 1jet ceiling chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 300 1jet avec raccordement au plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 35301670 Matt Black - 35301000 Chrome - 35301020 Polished Chrome - 35301130 Polished Bronze - 35301140 Brushed Bronze - 35301250 Brushed Gold Optic - 35301260 Brushed Chrome - 35301300 Polished Red Gold - 35301310 Brushed Red Gold - 35301330 Polished Black Chrome - 35301340 Brushed Black Chrome - 35301800 Stainless Steel Optic - 35301820 Brushed Nickel - 35301830 Polished Nickel - 35301930 Polished Brass - 35301950 Brushed Brass - 35301990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35301000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)156
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie