Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 300 2jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 300 2jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300 2jet wall chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 300 2jet avec bras de douche
    Spécification
    • Surfaces: - 35303670 Matt Black - 35303000 Chrome - 35303020 Polished Chrome - 35303130 Polished Bronze - 35303140 Brushed Bronze - 35303250 Brushed Gold Optic - 35303260 Brushed Chrome - 35303300 Polished Red Gold - 35303310 Brushed Red Gold - 35303330 Polished Black Chrome - 35303340 Brushed Black Chrome - 35303800 Stainless Steel Optic - 35303820 Brushed Nickel - 35303830 Polished Nickel - 35303930 Polished Brass - 35303950 Brushed Brass - 35303990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35303000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)131
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie