Publier vos produits
AXOR ShowerSolution 300 2jet ceiling concealed chrome
AXOR ShowerSolution 300 2jet ceiling concealed chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300 2jet ceiling concealed chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 300 2jet plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 35305670 Matt Black - 35305000 Chrome - 35305020 Polished Chrome - 35305130 Polished Bronze - 35305140 Brushed Bronze - 35305250 Brushed Gold Optic - 35305260 Brushed Chrome - 35305300 Polished Red Gold - 35305310 Brushed Red Gold - 35305330 Polished Black Chrome - 35305340 Brushed Black Chrome - 35305800 Stainless Steel Optic - 35305820 Brushed Nickel - 35305830 Polished Nickel - 35305930 Polished Brass - 35305950 Brushed Brass - 35305990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35305000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie