Publier vos produits
AXOR basic set OHS ceiling conc.
AXOR basic set OHS ceiling conc.
    AXOR

    AXOR basic set OHS ceiling conc.

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Kit de base pour plafond de douche de tête
    Spécification
    • Surfaces: - 35363180 n.a. Specification: • ServiceCard with sieve and flow restrictor can be removed without tools for cleaning porpose • connection dimension: Rp ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35363180
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsBasic set shower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)95
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 15 11
    • Titre OmniClassBath Shower Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie