Publier vos produits
AXOR Citterio E bath mixer conc.f-set chr.
AXOR Citterio E bath mixer conc.f-set chr.
    AXOR

    AXOR Citterio E bath mixer conc.f-set chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio E Mitigeur bain/douche pour montage encastré
    Spécification
    • Surfaces: - 36455670 Matt Black - 36455000 Chrome - 36455020 Polished Chrome - 36455130 Polished Bronze - 36455140 Brushed Bronze - 36455250 Brushed Gold Optic - 36455260 Brushed Chrome - 36455300 Polished Red Gold - 36455310 Brushed Red Gold - 36455330 Polished Black Chrome - 36455340 Brushed Black Chrome - 36455800 Stainless Steel Optic - 36455820 Brushed Nickel - 36455830 Polished Nickel - 36455930 Polished Brass - 36455950 Brushed Brass - 36455990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36455000
    • Famille de produitsAXOR Citterio E
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)201
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
    Åland
    Israël
    Albanie
    Turquie
    Allemagne
    Andorre
    Autriche
    Belgique
    Biélorussie
    Bosnie-Herzégovine
    Bulgarie
    Chypre
    Croatie
    Danemark
    Espagne
    Estonie
    Finlande
    France
    Gibraltar
    Grèce
    Guernesey
    Hongrie
    Île de Man
    Îles Féroé
    Irlande
    Islande
    Italie
    Jersey
    Lettonie
    Liechtenstein
    Lituanie
    Luxembourg
    Macédoine du Nord
    Malte
    Moldavie
    Monaco
    Monténégro
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican