Publier vos produits
AXOR ShowerSelect therm.conc.2 outl.SoftC.
AXOR ShowerSelect therm.conc.2 outl.SoftC.
    AXOR

    AXOR ShowerSelect therm.conc.2 outl.SoftC.

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Thermostatique à encastrer softsquare pour 2 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 36707670 Matt Black - 36707000 Chrome - 36707020 Polished Chrome - 36707130 Polished Bronze - 36707140 Brushed Bronze - 36707250 Brushed Gold Optic - 36707260 Brushed Chrome - 36707300 Polished Red Gold - 36707310 Brushed Red Gold - 36707330 Polished Black Chrome - 36707340 Brushed Black Chrome - 36707800 Stainless Steel Optic - 36707820 Brushed Nickel - 36707830 Polished Nickel - 36707930 Polished Brass - 36707950 Brushed Brass - 36707990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 29,7 l/min • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 23 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 29,7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36707000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSelect
    • Groupe de produitsShower thermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)68
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie