Publier vos produits
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

Traduit par Google,
Prise murale AXOR Fine Prise murale softsquare
Spécification
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Spécifications techniques
  • Réference unique.36739CHN
  • Famille de produitsAXOR Wall outlet Fine
  • Groupe de produitsAXOR Wall outlet Fine
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)65
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.27
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010905
  • Nom ETIMShower connecting piece
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie