Publier vos produits
36739XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

Traduit par Google,
Prise murale AXOR Fine Prise murale softsquare
Spécification
  • Surfaces: - 36739000 Chrome - 36739140 Brushed Bronze - 36739250 Brushed Gold Optic - 36739300 Polished Red Gold - 36739310 Brushed Red Gold - 36739330 Polished Black Chrome - 36739340 Brushed Black Chrome - 36739670 Matt Black - 36739700 Matt White - 36739800 Stainless Steel Optic - 36739820 Brushed Nickel - 36739950 Brushed Brass - 36739990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Spécifications techniques
  • Réference unique.36739XXX
  • Famille de produitsAXOR Wall outlet Fine
  • Groupe de produitsAXOR Wall outlet Fine
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)65
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.76
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010905
  • Nom ETIMShower connecting piece
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers