Publier vos produits
AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation square
AXOR

AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation square

Traduit par Google,
AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow pour installation encastrée carrée
Spécification
  • Surfaces: - 36774001 Chrome - 36774141 Brushed Bronze - 36774251 Brushed Gold Optic - 36774301 Polished Red Gold - 36774311 Brushed Red Gold - 36774331 Polished Black Chrome - 36774341 Brushed Black Chrome - 36774671 Matt Black - 36774801 Stainless Steel Optic - 36774821 Brushed Nickel - 36774831 Polished Nickel - 36774951 Brushed Brass - 36774991 Polished Gold Optic Specification: • temperature and water flow control • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180)
Spécifications techniques
  • Réference unique.36774USA
  • Famille de produitsShower thermostat
  • Groupe de produitsAXOR ShowerSelect ID
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)155
  • Profondeur (mm)45
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis