Publier vos produits
AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions
AXOR

AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions

Traduit par Google,
AXOR ShowerSelect ID Vanne pour installation encastrée ronde pour 3 fonctions
Spécification
  • Surfaces: - 36779001 Chrome - 36779141 Brushed Bronze - 36779251 Brushed Gold Optic - 36779301 Polished Red Gold - 36779311 Brushed Red Gold - 36779331 Polished Black Chrome - 36779341 Brushed Black Chrome - 36779671 Matt Black - 36779701 Matt White - 36779801 Stainless Steel Optic - 36779821 Brushed Nickel - 36779831 Polished Nickel - 36779951 Brushed Brass - 36779991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • Flow rate left and right: 26 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
Spécifications techniques
  • Réference unique.36779USA
  • Famille de produitsShower thermostat
  • Groupe de produitsAXOR ShowerSelect ID
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)155
  • Profondeur (mm)13
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis