Publier vos produits
AXOR Uno 3-h.basin mix.200 loop chr.
AXOR Uno 3-h.basin mix.200 loop chr.
    AXOR

    AXOR Uno 3-h.basin mix.200 loop chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur lavabo 3 trous 160 avec poignées étriers et garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 38054000 Chrome - 38054020 Polished Chrome - 38054130 Polished Bronze - 38054140 Brushed Bronze - 38054250 Brushed Gold Optic - 38054260 Brushed Chrome - 38054300 Polished Red Gold - 38054310 Brushed Red Gold - 38054330 Polished Black Chrome - 38054340 Brushed Black Chrome - 38054800 Stainless Steel Optic - 38054820 Brushed Nickel - 38054830 Polished Nickel - 38054930 Polished Brass - 38054950 Brushed Brass - 38054990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 173 mm • spout height: 157 mm • swivel range 110° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38054000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)268
    • Largeur (mm)378
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
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
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican