Publier vos produits
AXOR Uno 3-hole basin mixer 160 with loop handles and pop-up waste set 38054820
AXOR Uno 3-hole basin mixer 160 with loop handles and pop-up waste set 38054820
    AXOR

    AXOR Uno 3-hole basin mixer 160 with loop handles and pop-up waste set 38054820

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur lavabo 3 trous 160 avec poignées étriers et garniture de vidage
    Spécification
    • · consists of: 3-hole basin mixer, waste set · ComfortZone 160 · projection 173 mm · swivel range 110° · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38054820
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)268
    • Largeur (mm)378
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.755
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures