Publier vos produits
AXOR Uno bath spout free stand.curved chr.
AXOR Uno bath spout free stand.curved chr.
    AXOR

    AXOR Uno bath spout free stand.curved chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Bec de baignoire courbé sur pied
    Spécification
    • Surfaces: - 38412700 Matt White - 38412000 Chrome - 38412670 Matt Black - 38412340 Brushed Black Chrome - 38412330 Polished Black Chrome - 38412020 Polished Chrome - 38412130 Polished Bronze - 38412140 Brushed Bronze - 38412250 Brushed Gold Optic - 38412260 Brushed Chrome - 38412300 Polished Red Gold - 38412310 Brushed Red Gold - 38412800 Stainless Steel Optic - 38412820 Brushed Nickel - 38412830 Polished Nickel - 38412930 Polished Brass - 38412950 Brushed Brass - 38412990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • connection type: basic set • projection 226 mm • free-standing installation • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • spray type: normal spray
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38412000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBath fillers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)928
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)305
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
    Åland
    Israël
    Albanie
    Turquie
    Allemagne
    Andorre
    Autriche
    Belgique
    Biélorussie
    Bosnie-Herzégovine
    Bulgarie
    Chypre
    Croatie
    Danemark
    Espagne
    Estonie
    Finlande
    France
    Gibraltar
    Grèce
    Guernesey
    Hongrie
    Île de Man
    Îles Féroé
    Irlande
    Islande
    Italie
    Jersey
    Lettonie
    Liechtenstein
    Lituanie
    Luxembourg
    Macédoine du Nord
    Malte
    Moldavie
    Monaco
    Monténégro
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican