Publier vos produits
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with loop handle 38626820
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with loop handle 38626820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with loop handle 38626820

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur de douche monocommande pour montage encastré avec poignée en boucle
    Spécification
    • · 1 outlet · connection type: basic set · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with silencer · suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38626820
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsShower mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)66
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.775
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures