Publier vos produits
AXOR Citterio 3-h basin mix.plate/cross h.
AXOR Citterio 3-h basin mix.plate/cross h.
    AXOR

    AXOR Citterio 3-h basin mix.plate/cross h.

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio Mitigeur lavabo 3 trous 170 avec bec 140 mm, manettes croisillons, plaque et garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 39134000 Chrome - 39134020 Polished Chrome - 39134130 Polished Bronze - 39134140 Brushed Bronze - 39134250 Brushed Gold Optic - 39134260 Brushed Chrome - 39134300 Polished Red Gold - 39134310 Brushed Red Gold - 39134330 Polished Black Chrome - 39134340 Brushed Black Chrome - 39134420 Platinum - 39134800 Stainless Steel Optic - 39134820 Brushed Nickel - 39134830 Polished Nickel - 39134930 Polished Brass - 39134950 Brushed Brass - 39134990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 166 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • for use only at flat, plain surfaces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.39134000
    • Famille de produitsAXOR Citterio
    • Groupe de produitsManual mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)188
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
    Åland
    Israël
    Albanie
    Turquie
    Allemagne
    Andorre
    Autriche
    Belgique
    Biélorussie
    Bosnie-Herzégovine
    Bulgarie
    Chypre
    Croatie
    Danemark
    Espagne
    Estonie
    Finlande
    France
    Gibraltar
    Grèce
    Guernesey
    Hongrie
    Île de Man
    Îles Féroé
    Irlande
    Islande
    Italie
    Jersey
    Lettonie
    Liechtenstein
    Lituanie
    Luxembourg
    Macédoine du Nord
    Malte
    Moldavie
    Monaco
    Monténégro
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican