Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

AXOR Citterio Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve and lever handle 39720000

No d'article: 39720000
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR Citterio
Groupe de produits: Shower thermostat
Largeur (mm): 170
Hauteur (mm): 177
Profondeur (mm): 96
Date de publication: 2019-03-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
AXOR Citterio Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve and lever handle

· 2 outlets
· flow rate at 3 bar: 26 l/min
· shut-off valve, thermostat cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 38° C
· temperature limitation adjustable
· with silencer
· connection type: basic set


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 2.6

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 Description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 Description: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Flow Rate 6.868 gpm
Handle Type lever handle
Material chrome
Plumbing Fixture Type Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve and lever handle, thermostat cartridge, 2 outlets
Valve Type shut-off/ diverter valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material chrome

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés