Publier vos produits
AXOR Citterio term.conc.FS shut off/div.cr
AXOR Citterio term.conc.FS shut off/div.cr
    AXOR

    AXOR Citterio term.conc.FS shut off/div.cr

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio Thermostat pour montage encastré avec vanne d'arrêt/inverseur et poignée en croix
    Spécification
    • Surfaces: - 39725000 Chrome - 39725020 Polished Chrome - 39725130 Polished Bronze - 39725140 Brushed Bronze - 39725250 Brushed Gold Optic - 39725260 Brushed Chrome - 39725300 Polished Red Gold - 39725310 Brushed Red Gold - 39725330 Polished Black Chrome - 39725340 Brushed Black Chrome - 39725420 Platinum - 39725800 Stainless Steel Optic - 39725820 Brushed Nickel - 39725830 Polished Nickel - 39725930 Polished Brass - 39725950 Brushed Brass - 39725990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.39725000
    • Famille de produitsAXOR Citterio
    • Groupe de produitsShower thermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)96
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
    Åland
    Israël
    Albanie
    Turquie
    Allemagne
    Andorre
    Autriche
    Belgique
    Biélorussie
    Bosnie-Herzégovine
    Bulgarie
    Chypre
    Croatie
    Danemark
    Espagne
    Estonie
    Finlande
    France
    Gibraltar
    Grèce
    Guernesey
    Hongrie
    Île de Man
    Îles Féroé
    Irlande
    Islande
    Italie
    Jersey
    Lettonie
    Liechtenstein
    Lituanie
    Luxembourg
    Macédoine du Nord
    Malte
    Moldavie
    Monaco
    Monténégro
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican