Publier vos produits
AXOR Universal shelf for bath towel chrome
AXOR Universal shelf for bath towel chrome
    AXOR

    AXOR Universal shelf for bath towel chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Universal Softsquare Étagère à serviettes de bain
    Spécification
    • Surfaces: - 42842000 Chrome - 42842020 Polished Chrome - 42842130 Polished Bronze - 42842140 Brushed Bronze - 42842250 Brushed Gold Optic - 42842260 Brushed Chrome - 42842300 Polished Red Gold - 42842310 Brushed Red Gold - 42842330 Polished Black Chrome - 42842340 Brushed Black Chrome - 42842800 Stainless Steel Optic - 42842820 Brushed Nickel - 42842830 Polished Nickel - 42842930 Polished Brass - 42842950 Brushed Brass - 42842990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: glass, metal • length: 600 mm • thickness of glass: 6 mm • with mounting material • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm • for hanging bathrobes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42842000
    • Famille de produitsAXOR Universal Accessories
    • Groupe de produitsTowel rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)157
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)251
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie