Publier vos produits
AXOR Universal roll holder w/o cover chr.
AXOR Universal roll holder w/o cover chr.
    AXOR

    AXOR Universal roll holder w/o cover chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Universal Softsquare Porte-papier hygiénique
    Spécification
    • Surfaces: - 42846670 Matt Black - 42846000 Chrome - 42846020 Polished Chrome - 42846130 Polished Bronze - 42846140 Brushed Bronze - 42846250 Brushed Gold Optic - 42846260 Brushed Chrome - 42846300 Polished Red Gold - 42846310 Brushed Red Gold - 42846330 Polished Black Chrome - 42846340 Brushed Black Chrome - 42846800 Stainless Steel Optic - 42846820 Brushed Nickel - 42846830 Polished Nickel - 42846930 Polished Brass - 42846950 Brushed Brass - 42846990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42846000
    • Famille de produitsAXOR Universal Accessories
    • Groupe de produitsRoll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)143
    • Profondeur (mm)81
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)356
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie